Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFP-GP-F Kiintopisteen pohjalevy

Kiintopisteen runkolevy MFP-GP 20-F Tuotenumero: 304251

Ensiluokkainen kuumasinkitty (HDG) pohjalevy kevyisiin kiintopistesovelluksiin (metrinen)

  • Kierreliitos – M: M20
  • Korkeus - H: 18 mm
  • Suurin vetokuormitus - F: 14 kN

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M16
  • M20
Korkeus - H
  • 16 mm
  • 18 mm
Suurin vetokuormitus - F
  • 12.5 kN
  • 14 kN
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
64,20 EUR
64,20 EUR
/
1 kpl