MP-MI-F Raskas putkenpidin
Putkenpidin MP-MI-F 54/57 Tuotenumero: 304263
Kuumasinkitty (HDG) putkenpidin äänieristyksellä raskaisiin sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M10
- Enimmäiskuorma - F: 1800 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 54 - 57 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 77 mm
- 82 - 90 mm
Kierreliitos – M
- M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
161,30 EUR
16,13 EUR
/
1 kpl





