Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-M-F Raskas putkenpidin

Putkenpidin MP-M-F 1 1/2" Tuotenumero: 304273

Kuumasinkitty (HDG) putkenpidin ilman äänieristystä erittäin raskaisiin sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M10
  • Enimmäiskuorma - F: 1800 N
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
standard

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 77 mm
  • 82 - 90 mm
Kierreliitos – M
  • M10
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
341,50 EUR
13,66 EUR
/
1 kpl