MFP-GP-F Kiintopisteen pohjalevy
Kiintopisteen runkolevy MFP-GP 16-F Tuotenumero: 304279

Ensiluokkainen kuumasinkitty (HDG) pohjalevy kevyisiin kiintopistesovelluksiin (metrinen)
- Kierreliitos – M: M16
- Korkeus - H: 16 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 12.5 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M16
- M20
Korkeus - H
- 16 mm
- 18 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 12.5 kN
- 14 kN
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
52,99 EUR
52,99 EUR
/
1 kpl

