Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

AM-kierretanko - Teräslaatu 4.8 (kuumasinkitty)

Kierretanko AM16x2000-F 4.8 Tuotenumero: 304777

Kuumasinkitty kierretanko, 4.8 teräslaatu

  • Kierre - M: M16
  • Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.8
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M10
  • M12
  • M16
Pituus - L
  • 1000 mm
  • 2000 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 15 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
366,35 EUR
73,27 EUR
/
1 kpl