GR-G-F kierreputket – teräsluokka 4.6 (HDG)
Kierreputki GR-G 1/2"x1000-F 4.6 Tuotenumero: 304780

Kuumasinkitty (HDG) kierreputki, lujuusluokka 4.6, erilaisiin sovelluksiin
- Kierre - M: 1/2 in
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.6
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
Pituus - L
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
383,40 EUR
38,34 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kierre - M
1/2 in
Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.6
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Pituus - L
1000 mm
Paino
950 g
Eristys
Ilman
Kuormitusalue
Raskas käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Joustava – voidaan käyttää erilaisissa asennussovelluksissa
- Voidaan leikata tarpeen mukaan
- Edellyttää vähemmän osia – helpompi ja nopeampi asennus
Sovellukset
- Erilaiset liitännät Hiltin modulaarisia tukijärjestelmiä käyttäen
- Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa