Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

r2956

Liitosmutteri M10x30-F Tuotenumero: 304792

Kuumasinkitty (HDG) jatkomutteri kierretankojen laajentamiseen

  • Kierre - M: M10
  • Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.6
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Pituus - L
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
Halkaisija - D
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
119,00 EUR
2,38 EUR
/
1 kpl