Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MI-PS 2/1 putkenpitimet

Rohrschuh MI-PS2/1 100-85 Tuotenumero: 304857

Kuumasinkityt (HDG) kaksinkertaiset putkenpitimet DN 25-300 -putkien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa

  • Paino: 5.3 kg
  • Materiaalikoostumus: Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461

Tuotevaihtoehdot

Putken nimelliskoko
  • 100 mm
Halkaisija - D
  • 114.3 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
180,64 EUR
180,64 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Paino
5.3 kg
Materiaalikoostumus
Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Liitosmutteri
M12
Poikkileikkauksen paksuus s
8 mm
Poikkileikkauksen leveys - b
40 mm
Leveys - B
80 mm
Korkeus - H
85 mm
X
9 mm

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kevyiden kiinnityspisteiden asennukseen
  • Muut putkihalkaisijat pyynnöstä
  • Helppo kiinnitys, vähäinen kitka
  • Versio raskaaseen käyttöön suurille kuormille

Sovellukset

  • Putkien kiinnitys pannalla kiinnityspisteeseen, liitin ohjaintuelle
  • Kemian- ja lääketeollisuuden, petrokemian teollisuuteen sekä poltto- ja voimalaitoksien sovellukset
  • Kevyiden kiintopisteiden asennus
  • Raskaaseen käyttöön putken halkaisijoille DN 25 - DN 300
  • Putkihalkaisijoille DN 25 - DN 300
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto