erikoinen
MI-DPR Liukuelementti
Rullakannake MI-DPR Tuotenumero: 304880
MI-palkkiin kiinnitetty kuumasinkitty (HDG) liitin putken laajentumisen varalta raskaissa sovelluksissa
- Paino: 3.37 kg
- Materiaalikoostumus: Runko: S235JRG-2 - DIN EN 10025, osa: E295 (St50), akseli: ruostumaton 1.4541, laakeri PTFE
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty
Tuotevaihtoehdot
Modulaarinen palkkityyppi
- 90, 120
Kiinnitysväli - D
- 219 - 406 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 134,64 EUR
1 134,64 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Paino
3.37 kg
Materiaalikoostumus
Runko: S235JRG-2 - DIN EN 10025, osa: E295 (St50), akseli: ruostumaton 1.4541, laakeri PTFE
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Mitat sopivat MI-palkkeihin kiinnittämiseen MIA-BO90-M12 tai MIA-BO120-M12 U-pulteilla
- Helppo ja suoraviivainen asennus
Sovellukset
- Rullan kaksoistuki lämpölaajenemiselle altistuviin raskaisiin putkiin

