HSS G poranterä
Kierukkaporanterä HSS 4,2x75mm "MP10 Tuotenumero: 304912

Ensiluokkainen tarkoin leikattu HSS-poranterä pienen halkaisijan reikien poraamiseksi metalliin, täyttää DIN 338 -vaatimukset
- Kiinnityspää: Sileävartinen
- DIN: DIN 338
- Halkaisija: 4.2 mm
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 3.2 mm
- 3.3 mm
- 4 mm
- 4.2 mm
- 5 mm
- 5.3 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
Pituus
- 49 mm
- 65 mm
- 75 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 195 mm
Työskentelypituus
- 24 mm
- 32 mm
- 36 mm
- 43 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 69 mm
- 75 mm
- 81 mm
- 87 mm
- 94 mm
- 101 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
25,70 EUR
2,57 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
Sileävartinen
DIN
DIN 338
Halkaisija
4.2 mm
Pituus
75 mm
Pohjamateriaali
Metalli, Teräs, Alumiini, Keskiseosteinen teräs
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ainutkertainen halkaistu kärki tarkkaa automaattista keskitystä varten ja nopeampaa aloitusta varten
- Nopa porauksen aloitus terävän kärjen 135 asteen kulman ansiosta
- Spiraalimaiset uurteet lastujen helpompaa poistoa varten, voiteluaineen optimaalinen jakautuminen terän kärkeen ja vähemmän kuumenemista
- Korkealuokkainen ja luja teräs mahdollistaa tarkan poraamisen sekä pehmeään että kovaan materiaaliin
- Tarkoitettu akkukoneiden maksimaaliseen tehoon – parempi tuottavuus latauskertaa kohti
Sovellukset
- Sopii seosteräkseen ja seostamattomaan teräkseen, lämpökäsiteltyyn teräkseen ja valurautaan sekä alumiiniprofiileihin poraamiseen jokapäiväisessä käytössä
- Johdoton ja käyttövalmis HSS-G mahdollistaa maksimaalisen akun toiminta-ajan
- Optimoitu suorituskyky oikealla nopeudella ja käyttäessä jäähdyttävää leikkuuöljyä