Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

WDB A puuporanterä

Puuporanterä 6x255/320 Tuotenumero: 304986

Ensiluokkainen puuporanterä syvien reikien poraamiseksi tasaisesti puuhun

  • Kiinnityspää: Kuusiovarsi
  • Pohjamateriaali: Puu
  • Käyttötila: Poraus
premium

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Pituus
  • 320 mm
Työskentelypituus
  • 255 mm
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
13,10 EUR
13,10 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
Kuusiovarsi
Pohjamateriaali
Puu
Käyttötila
Poraus
Halkaisija
6 mm
Pituus
320 mm
Työskentelypituus
255 mm
Tuoteluokka
Premium

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Itseporautuva kierteytetty kärki puun nopeaa ja helpompaa poraamista varten
  • Laaja teränkierteen muotoilu poistaa porausjätteen tehokkaasti

Sovellukset

  • Puun ja raskaan puutavaran tarkka syvä poraus
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto