WDB A puuporanterä
Puuporanterä 10x255/320 Tuotenumero: 304989
Ensiluokkainen puuporanterä syvien reikien poraamiseksi tasaisesti puuhun
- Kiinnityspää: Kuusiovarsi
- Pohjamateriaali: Puu
- Käyttötila: Poraus
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Pituus
- 320 mm
Työskentelypituus
- 255 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
15,86 EUR
15,86 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
Kuusiovarsi
Pohjamateriaali
Puu
Käyttötila
Poraus
Halkaisija
10 mm
Pituus
320 mm
Työskentelypituus
255 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva kierteytetty kärki puun nopeaa ja helpompaa poraamista varten
- Laaja teränkierteen muotoilu poistaa porausjätteen tehokkaasti
Sovellukset
- Puun ja raskaan puutavaran tarkka syvä poraus

