WDB A Puuporan teräsarja
Puuporanterä 6,8,10,12,14,16x255 Tuotenumero: 305012

Puuporanteräsarja syvien reikien poraamiseksi tasaisesti ja tarkasti puuhun
- Kiinnityspää: Kuusiovarsi
- Pohjamateriaali: Puu
- Käyttötila: Poraus
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 320 mm
Työskentelypituus
- 255 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
83,81 EUR
83,81 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
Kuusiovarsi
Pohjamateriaali
Puu
Käyttötila
Poraus
Pituus
320 mm
Työskentelypituus
255 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ja vähemmän tärisevä kierteytetty kärki puun nopeaa ja helpompaa poraamista varten
- Laaja terän muotoilu poistaa porausjätteen tehokkaasti
Sovellukset
- Puun ja raskaan puutavaran tarkka syvä poraus