HAS-TZ ankkuritanko
Ankkuritanko HAS-TZ M16x105/30 Tuotenumero: 308388

Suuritehoinen kartiomainen ankkuritanko, joka on tarkoitettu käytettäväksi HVU-TZ liimakapseleiden kanssa betonikiinnityksiin.
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty, Ruostumaton teräs, A4, Ruostumaton teräs, HCR A8 (erinomainen korroosionkestävyys)
- Terän halkaisija: 18 mm
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Teräs, A4 (SS316)
- Teräs, lujuusluokka 8.8, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
- M10
- M12
- M16
- M20
Terän halkaisija
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 25 mm
Ankkurin pituus
- 124 mm
- 158 mm
- 181 mm
- 201 mm
- 211 mm
- 269 mm
Kannan muoto
- Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
- 4 kpl
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
164,50 EUR
32,90 EUR
/
1 kpl



