X-FCP-F Rihlalevyn kiinnike (pinnoitettu)
Ritiläkiinnike X-FCP-F 5/10 Tuotenumero: 308859
Ristikkolevyn kiinnityslevy kierretankotappeihin lievästi syövyttävissä ympäristöissä
- Sovellus: Rihlalevy
- Hyväksynnät: ABS
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, DX 351
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia rihlalevyn kiinnike, rihlalevyn liitoskappale, rihlalevyn naulat, 0 or 0.
Tuotevaihtoehdot
Ritilän korkeus
- 5 - 13 mm
Korroosiosuoja
- Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Pakkauskoko
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
1 332,00 EUR
6,66 EUR
/
1 kpl






