HSC-A matala takakartioankkuri
Turva-ankkuri HSC-A M10x40/20 Tuotenumero: 31140
Ultimate-tason matala takakartioankkuri (hiiliteräs, ulkokierteinen)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M12
Vakio asennussyvyys
- 40 mm
- 60 mm
Kiinnittimen enimmäispaksuus normaalilla asennussyvyydellä
- 20 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
164,25 EUR
6,57 EUR
/
1 kpl







