HSC-I matala takakartioankkuri
Turva-ankkuri HSC-I M10x50 Tuotenumero: 31144
Ultimate-tason matala takakartioankkuri (hiiliteräs, sisäkierteinen)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Sisäkierteelliset
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M6
- M8
- M10
- M12
Vakio asennussyvyys
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
191,75 EUR
7,67 EUR
/
1 kpl





