HSC-IR matala takakartioankkuri
Turva-ankkuri HSC-IR M10x60 Tuotenumero: 31154
Ultimate-tason matala takakartioankkuri (ruostumaton teräs, sisäkierteinen)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Kannan muoto: Sisäkierteelliset
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
Vakio asennussyvyys
- 50 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
792,75 EUR
31,71 EUR
/
1 kpl








