HGP-kierrelevy
Gewindeplatte HGP 41 M10 Tuotenumero: 312209

Vakiomallinen sinkitty kierrelevy kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin
- Tuoteluokka: Standard
- Kierreliitos – M: M10
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
standard
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
- M12
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
110,59 EUR
1,11 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Kierreliitos – M
M10
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
29 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Ihanteellinen kierretankojen kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin
- Voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan kiskon avoimella puolella
- Sopii kaikkiin MQ-kiskoihin
Sovellukset
- Kierretankojen kiinnitys kiskoihin
- Käytä yhdessä 40 mm aluslevyn kanssa saadaksesi tavanomaisen kääntölevyn
- Kierretankojen asennus MQ-tukitankoihin