HGP-kierrelevy
Gewindeplatte HGP 41 M12 Tuotenumero: 312210

Vakiomallinen sinkitty kierrelevy kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin
- Tuoteluokka: Standard
- Kierreliitos – M: M12
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
standard
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
- M12
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
118,20 EUR
1,18 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Kierreliitos – M
M12
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
28 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen
- Ihanteellinen kierretankojen kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin
- Voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan kiskon avoimella puolella
- Sopii kaikkiin MQ-kiskoihin
Sovellukset
- Kierretankojen kiinnitys kiskoihin
- Käytä yhdessä 40 mm aluslevyn kanssa saadaksesi tavanomaisen kääntölevyn
- Kierretankojen asennus MQ-tukitankoihin