Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HHK 41

Lukituskiinnike HHK 41 M8x40 Tuotenumero: 312361

Vakiomallinen sinkitty lukituskiinnike putkenpitimien kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin

  • Tuoteluokka: Standard
  • Kierreliitos – M: M8
  • Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
standard

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
Pituus - L
  • 40 mm
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
139,00 EUR
2,78 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Standard
Kierreliitos – M
M8
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
73 g

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Esikoottu – helpottaa kiinnitystä kiskoihin
  • 90 asteen kierto lukitsee lukituskiinnikkeen paikoilleen
  • Voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan kiskon avoimella puolella
  • 90 asteen kierto lukitsee lukituskiinnikkeen paikoilleen

Sovellukset

  • Putkenpitimien kiinnitys kiskoihin
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto