HHK 41
Lukituskiinnike HHK 41 M8x100 Tuotenumero: 312367

Vakiomallinen sinkitty lukituskiinnike putkenpitimien kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin
- Tuoteluokka: Standard
- Kierreliitos – M: M8
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
standard
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
Pituus - L
- 40 mm
- 100 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
165,50 EUR
3,31 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Kierreliitos – M
M8
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
94 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Esikoottu – helpottaa kiinnitystä kiskoihin
- 90 asteen kierto lukitsee lukituskiinnikkeen paikoilleen
- Voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan kiskon avoimella puolella
- 90 asteen kierto lukitsee lukituskiinnikkeen paikoilleen
Sovellukset
- Putkenpitimien kiinnitys kiskoihin