Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HUD-L Erittäin pitkä muovinen seinätulppa

Yleistulppa HUD-L 6x50 (400) Tuotenumero: 315938

Taloudelliset pitkät muoviseinätulpat kiinnitykseen paksumpaan kipsimateriaaliin ja kaksikerroksisiin väliseiniin

  • Kannan muoto: N/A
  • Materiaali, korroosio: Muovi

Asiakkaat hakivat myös seuraavia proppu or nailontulppa.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Ankkurin pituus
  • 47 mm
  • 57 mm
  • 70 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
  • 200 kpl
  • 400 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
400
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
80,96 EUR
0,20 EUR
/
1 kpl