HDA-T takakartioankkuri
Takakartioankkuri HDA-T M12x125/30 Tuotenumero: 331548
Huippusuorituskykyinen läpiasennettava takakartioankkuri dynaamisiin kuormituksiin (sinkitty)
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Väsyminen
- Kiinnittimen enimmäispaksuus normaalilla asennussyvyydellä: 30 mm
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M12
- M16
- M20
Vakio asennussyvyys
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
- 250 mm
Kiinnittimen enimmäispaksuus normaalilla asennussyvyydellä
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 4 kpl
- 8 kpl
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
866,00 EUR
108,25 EUR
/
1 kpl








