Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HDA-P takakartioankkuri

Takakartioankkuri HDA-P M16x190/40 Tuotenumero: 331550

Huippusuorituskykyinen esiasennettava takakartioankkuri dynaamisiin kuormituksiin (sinkitty)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Ulkokierteellinen
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Väsyminen

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Vakio asennussyvyys
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 190 mm
  • 250 mm
Kiinnittimen enimmäispaksuus normaalilla asennussyvyydellä
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Pakkauskoko
  • 2 kpl
  • 4 kpl
  • 8 kpl
  • 12 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
492,96 EUR
123,24 EUR
/
1 kpl