HDA-P takakartioankkuri
Takakartioankkuri HDA-P M16x190/60 Tuotenumero: 331551
Huippusuorituskykyinen esiasennettava takakartioankkuri dynaamisiin kuormituksiin (sinkitty)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Väsyminen
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M12
- M16
- M20
Vakio asennussyvyys
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
- 250 mm
Kiinnittimen enimmäispaksuus normaalilla asennussyvyydellä
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 4 kpl
- 8 kpl
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
713,88 EUR
178,47 EUR
/
1 kpl








