HHD-S ontelotulpat
Ontelotulppa HHD-S M5/12x52 Tuotenumero: 332066
Taloudellinen ontelotulppa kevyisiin kiinnityksiin reikätiileen ja kipsilevyihin
- Materiaalikoostumus: Teräs, sinkitty
- Terän halkaisija: 10 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Levyankkuri.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M5
- M6
- M8
Ankkurin pituus
- 52 mm
- 54 mm
- 65 mm
- 66 mm
Paneelin paksuus maks.
- 13 mm
- 25 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
40,00 EUR
0,80 EUR
/
1 kpl


