Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HHD-S ontelotulpat

Ontelotulppa HHD-S M8/12x54 Tuotenumero: 332073

Taloudellinen ontelotulppa kevyisiin kiinnityksiin reikätiileen ja kipsilevyihin

  • Materiaalikoostumus: Teräs, sinkitty
  • Terän halkaisija: 12 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Levyankkuri.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M5
  • M6
  • M8
Ankkurin pituus
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 65 mm
  • 66 mm
Paneelin paksuus maks.
  • 13 mm
  • 25 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
68,00 EUR
1,36 EUR
/
1 kpl