TE-C-HDA-B pysäytysterä
Pysäytysterä TE-C-HDA-B 20x100 Tuotenumero: 332089

Pysäytysterä – vaaditaan HDA-takakartioankkurien asentamiseen
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Käyttötila: Poraus, Iskuporaus
- Pohjamateriaali: Betoni
Tuotevaihtoehdot
Terän halkaisija
- 20 mm
- 22 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
247,19 EUR
247,19 EUR
/
1 kpl


