IDP eristekiinnike
Eristystuurna IDP 4/6 Tuotenumero: 332107
Standard-tason muovinen eristeankkuri kovien eristemateriaalien kiinnitykseen betonissa ja muurauksessa
- Pohjamateriaalit: Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
- Toimintaperiaate: Listatulppa
- Terän halkaisija: 8 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Eristekiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Eristysmateriaalin paksuus kiinnitettynä - maks.
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
Terän halkaisija
- 8 mm
Ankkurin pituus
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 180 mm
Pakkauskoko
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
250
Nettohinta (ALV 0%)
128,95 EUR
0,52 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
Toimintaperiaate
Listatulppa
Terän halkaisija
8 mm
Eristysmateriaali
Mineraalivilla, Pehmeä levy (esim. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
Materiaalikoostumus
Polyamidi
Materiaali, korroosio
Muovi
Dokumentit ja videot
pdf Tekninen tietolomake IDP-eristekiinnikkeeseen, englanti [ 306.9 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo ja nopea lyöntiasennus
- Eristysmateriaalin paksuus jopa 150 mm
- Asennussyvyys 25 mm
Sovellukset
- Kovien, itsekantavien eristemateriaalien, kuten styroksin kiinnitykseen

