Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HUD-1 Muovinen seinätulppa

Yleistulppa HUD-1 10x50 (100) Tuotenumero: 338711

Taloudelliset yleiskäyttöiset muoviseinätulpat kevyeen kiinnitykseen onttoihin ja kiinteisiin seiniin

  • Kannan muoto: Tasakanta
  • Materiaali, korroosio: Muovi

Asiakkaat hakivat myös seuraavia proppu or nailontulppa.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
Ankkurin pituus
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl

    31,23 EUR /100 kpl
  • 200 kpl

    26,83 EUR /100 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
31,23 EUR
0,31 EUR
/
1 kpl