HDA-TR takakartioankkuri
Takakartioankkuri HDA-TR M10x100/20 Tuotenumero: 339351
Huippusuorituskykyinen läpiasennettava takakartioankkuri dynaamisiin kuormituksiin (ruostumaton)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M12
Vakio asennussyvyys
- 100 mm
- 125 mm
Kiinnittimen enimmäispaksuus normaalilla asennussyvyydellä
- 20 mm
- 30 mm
Pakkauskoko
- 8 kpl
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Nettohinta (ALV 0%)
1 988,40 EUR
165,70 EUR
/
1 kpl








