ECT-S Nippuside
Nippuside ECT-S 140X3.5 Tuotenumero: 340167

Sisäkäyttöön suositeltu valkoinen nippuside
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
- Materiaali: Vakio polyamidi
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
2,78 EUR
0,03 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Vakio polyamidi
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Pohjamateriaalit
[riippuu tarvikkeista]
Leveys
3.5 mm
Suurin vetokuormitus - F
0.15 kN
Lämpötilankesto
-40 - 85 °C
Asennuslämpötila - min.
-12 °C
Materiaalikoostumus
PA 6.6
Pinnanlaatu
Käsittelemätön
Dokumentit ja videot
pdf Listaus Hilti AG asemointilaitteista, englanti [ 340.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Lähes silikoniton ja halogeeniton
- RoHS-yhteensopiva
- Helppo asentaa ja luotettavampi kiinnitys
Sovellukset
- Kaapelien, putkien ja letkujen vetäminen, niputtaminen ja kiinnittäminen
- Suositellaan sisäkäyttöön