Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

ECT-S Nippuside

Nippuside ECT-S 200X3.5 Tuotenumero: 340168

Sisäkäyttöön suositeltu valkoinen nippuside

  • Sovellus: Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
  • Materiaali: Vakio polyamidi
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
4,77 EUR
0,05 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Vakio polyamidi
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Pohjamateriaalit
[riippuu tarvikkeista]
Leveys
3.5 mm
Suurin vetokuormitus - F
0.15 kN
Lämpötilankesto
-40 - 85 °C
Asennuslämpötila - min.
-12 °C
Materiaalikoostumus
PA 6.6
Pinnanlaatu
Käsittelemätön

Dokumentit ja videot

pdf Listaus Hilti AG asemointilaitteista, englanti [ 340.3 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Lähes silikoniton ja halogeeniton
  • RoHS-yhteensopiva
  • Helppo asentaa ja luotettavampi kiinnitys

Sovellukset

  • Kaapelien, putkien ja letkujen vetäminen, niputtaminen ja kiinnittäminen
  • Suositellaan sisäkäyttöön
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto