X-GHP MX Betoninaulat (nauhoitetut)
Kaasunaula X-GHP 18 MX Tuotenumero: 340228
Ensiluokkainen nauhoitettu naula käytettäväksi kaasutoimisella GX 120 -naulaimella betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia GX 120 , GX 120 naula , Betoniin or Ensiluokkainen .
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 18 mm
- 20 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- GX 120
Pakkauskoko
- 750 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
750
Nettohinta (ALV 0%)
510,00 EUR
0,68 EUR
/
1 kpl



