X-GN MX betoninaulat
Kaasunaula X-GN 27 MX Tuotenumero: 340230
Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin GX 120 -kaasunaulaimella
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
standard
Asiakkaat hakivat myös seuraavia GX 120 , GX 120 naula , Betoniin or Perusnaula.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 39 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- GX 120
Pakkauskoko
- 750 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
750
Nettohinta (ALV 0%)
442,50 EUR
0,59 EUR
/
1 kpl






