X-S EGN MX teräsnaulat
Kaasunaula X-EGN 14 MX Tuotenumero: 340231
Kampanaulat kiinnitykseen teräsrakenteeseen kaasutoimisella GX 120 -naulaimella
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia GX 120 , GX 120 naula or Teräkseen .
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 14 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- GX 120
Pakkauskoko
- 750 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
750
Nettohinta (ALV 0%)
457,50 EUR
0,61 EUR
/
1 kpl


