Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-GN MX betoninaulat

Kaasunaula X-GN 32 MX Tuotenumero: 340233

Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin GX 120 -kaasunaulaimella

  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
  • Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
standard

Asiakkaat hakivat myös seuraavia GX 120 , GX 120 naula , Betoniin or Perusnaula.

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 20 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 39 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
  • GX 120
Pakkauskoko
  • 750 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
750
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
450,00 EUR
0,60 EUR
/
1 kpl