Uusi
TE-YX (SDS Max) kovametalliterä, metrikoot
Kovametalliterä TE-YX 14/130 Tuotenumero: 355470
Ultimate-tason SDS Max (TE-Y) -kovametalliterä raudoitetun betonin korkealuokkaiseen poraamiseen (metrit)
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
- Käyttötila: Iskuporaus
Asiakkaat hakivat myös seuraavia poranterä.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 55 mm
Työskentelypituus
- 200 mm
- 250 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 520 mm
- 600 mm
- 770 mm
- 800 mm
- 1150 mm
- 1170 mm
Pituus
- 320 mm
- 370 mm
- 520 mm
- 570 mm
- 670 mm
- 720 mm
- 920 mm
- 1300 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
393,78 EUR
393,78 EUR
/
1 kpl



