X-C P8 puunaulat
Yleisnaula X-C 82 P8 Tuotenumero: 360930
Yksittäisnaula kiinnitykseen betoniin panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 82 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
93,00 EUR
0,93 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä)
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
80 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
3.7 mm
Aluslevyn koko
8 mm
Pisteen tyyppi
Leikkauspiste
Hyväksynnät
ICC-ES
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 36, DX 460-F8, DX 5 F8, DX E72
Tuoteluokka
Standard
Dokumentit ja videot
pdf EPD_CarbonSteel_Nails_Studs_EN, englanti [ 1.1 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin pitkä naula paksun puun kiinnitystä varten betoniin
- Sopii betoniin kiinnittämiseen aina 6 000 psi kovuuteen
- Kova naula umpinaisella varrella paksun puun kiinnittämiseksi betoniin
- Sopii pehmeästä keskikovaan betoniin (maks. lujuus 45 N/mm²)
Sovellukset
- Puun kiinnitys betoniin
- Muottilautojen kiinnitys betoniin