Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQT Palkkikiinnike

Palkkikiinnike MQT-41-82 Tuotenumero: 369676

Sinkitty palkin kiinnike MQ-kiskojen liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin

  • Avainkoko: 17 mm
  • Kiristysmomentti: 20 Nm
  • Materiaalikoostumus: Kynsilaatta: S235JR - DIN EN 10025, U-pultti: S235JR- DIN EN 10025, Mutteri: HN700-1

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
Käyttöyhteys
  • MQ-21D, MQ-41
  • MQ-41, MQ-41/3, MQ-41D, MQ-52, MQ-72
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
245,10 EUR
24,51 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Avainkoko
17 mm
Kiristysmomentti
20 Nm
Materiaalikoostumus
Kynsilaatta: S235JR - DIN EN 10025, U-pultti: S235JR- DIN EN 10025, Mutteri: HN700-1
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
6 mm
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
591 g

Dokumentit ja videot

pdf Suunnittelukeskuksen raportti - FoS-kierretapit ja palkkikiinnikkeet (EN), englanti [ 762.1 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tukitankojen helppo asennus ja sijoitus
  • Ei poraamista tai hitsaamista
  • Monikäyttöinen ratkaisu
  • Nopea asennus
  • Helppo uudelleensäätö

Sovellukset

  • Soveltuu kaikille tavanomaisille teräspalkeille, joiden laipan paksuus on enintään 23 mm
  • Kiskojen kiinnitys teräspalkkeihin ilman porausta tai hitsausta
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto