Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-ZL / MQZ-L porattu levy

Kiskolevy MT-ZL M16 / MQZ-L17 Tuotenumero: 369681

Galvanoitu porattu levy trapetsiasennuksiin ja materiaalien kiinnitykseen

  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
  • Paino: 78 g
standard

Tuotevaihtoehdot

Reiän halkaisija - D
  • 11.5 mm
  • 13.5 mm
  • 17.5 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
78,00 EUR
3,90 EUR
/
1 kpl