MQZ
Leikkaustukilevy MQZ-SS Tuotenumero: 369691
Kiskoliitin
- Kiristysmomentti: 20 Nm
- Kierreliitos – M: M10
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Pakkauskoko
- 40 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
40
Nettohinta (ALV 0%)
306,00 EUR
7,65 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiristysmomentti
20 Nm
Kierreliitos – M
M10
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Avainkoko
13 mm
Paino
62 g
Dokumentit ja videot
pdf Korroosion käsikirja, englanti [ 9.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo kiinnittää kiskon pitkiin reikiin
- Voidaan käyttää kaksoiskiskojen rakentamiseen
Sovellukset
- Asennuskiskojen liittämiseen päällekkäin
