HKH ontelolaatta-ankkuri
Ontelolaatta-ankkuri HKH M10/10 Tuotenumero: 371218
Standard-tason hyväksytty ontelolaatta-ankkuri
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Ontelolaatta-ankkuri.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
Ankkurin pituus
- 88 mm
- 93 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
511,00 EUR
10,22 EUR
/
1 kpl



