Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-SW 30 MX Pehmeä aluslaatta

Muoviprikka X-SW 30 MX Tuotenumero: 371370

Pehmeä aluslaatta käytettäväksi nauhoitetuilla nauloilla vedenkestävän kalvon kiinnittämiseksi betoniin tai muuraukseen

  • Sovellus: Vedeneristys
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120, GX 2, GX 3
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 30 mm
Kiinnittimen varren pituus
  • 0 mm
Pakkauskoko
  • 500 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
285,00 EUR
0,57 EUR
/
1 kpl