Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-MRI putkenpidin raskaaseen käyttöön

Putkenpidin MP-MRI 2 1/2" M10 ruostumato Tuotenumero: 372045

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin äänieristyksellä raskaan käytön sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M10
  • Enimmäiskuorma - F: 3000 N
  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
premium

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 70 - 77 mm
  • 78 - 84 mm
  • 82 - 90 mm
  • 108 - 114 mm
  • 137 - 142 mm
  • 162 - 168 mm
  • 190 - 200 mm
  • 210 - 219 mm
  • 217 - 224 mm
Kierreliitos – M
  • M10
  • M12
  • M16
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
384,30 EUR
38,43 EUR
/
1 kpl