MP-MRI putkenpidin raskaaseen käyttöön
Putkenpidin MP-MRI 193,7 M16 ruostumaton Tuotenumero: 372057
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin äänieristyksellä raskaan käytön sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M16
- Enimmäiskuorma - F: 5000 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 70 - 77 mm
- 78 - 84 mm
- 82 - 90 mm
- 108 - 114 mm
- 137 - 142 mm
- 162 - 168 mm
- 190 - 200 mm
- 210 - 219 mm
- 217 - 224 mm
Kierreliitos – M
- M10
- M12
- M16
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
799,70 EUR
79,97 EUR
/
1 kpl





