Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-MXI putkenpidin raskaaseen käyttöön

Putkenpidin MP-MXI 267/274 M16 Tuotenumero: 372240

Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaisiin sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M16
  • Enimmäiskuorma - F: 7500 N
  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Palonkestävyystesti IBMB 2101-255-18, Paloluokka B2
premium

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 73 - 78 mm
  • 108 - 116 mm
  • 139 - 144 mm
  • 163 - 170 mm
  • 192 - 200 mm
  • 219 - 228 mm
  • 244 - 253 mm
  • 267 - 274 mm
  • 348 - 356 mm
  • 400 - 409 mm
Kierreliitos – M
  • M10, M12
  • M16
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
881,00 EUR
88,10 EUR
/
1 kpl