MP-MXI putkenpidin raskaaseen käyttöön
Putkenpidin MP-MXI 355 M16 Tuotenumero: 372244
Galvanoitu putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M16
- Enimmäiskuorma - F: 11000 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Palonkestävyystesti IBMB 2101-255-18, Paloluokka B2
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 73 - 78 mm
- 108 - 116 mm
- 139 - 144 mm
- 163 - 170 mm
- 192 - 200 mm
- 219 - 228 mm
- 244 - 253 mm
- 267 - 274 mm
- 348 - 356 mm
- 400 - 409 mm
Kierreliitos – M
- M10, M12
- M16
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
171,77 EUR
171,77 EUR
/
1 kpl






