MP-MX-putkenpidin raskaaseen käyttöön
Putkenpidin MP-MX 193.7 M16 Tuotenumero: 372282
Sinkitty putkenpidin ilman ääneneristystä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M16
- Enimmäiskuorma - F: 11000 N
- Hyväksynnät: Palonkestävyystesti IBMB 2101-255-18
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 73 - 78 mm
- 159 - 166 mm
- 163 - 170 mm
- 192 - 200 mm
- 210 - 218 mm
- 219 - 228 mm
- 244 - 253 mm
- 275 - 282 mm
- 315 - 324 mm
- 325 - 330 mm
- 400 - 409 mm
Kierreliitos – M
- M10, M12
- M16
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
595,90 EUR
59,59 EUR
/
1 kpl





